Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Tuercas macho
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Tuercas macho
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings
Swagelok® VCR® fittings are the original metal gasket face seal design for a high-purity, metal-to-metal seal. A range of shapes, sizes, and connections are available.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10-VCR-4 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Ver producto |
SS-12-VCR-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Ver producto |
SS-16-VCR-4 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Ver producto |
SS-2-VCR-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Ver producto |
SS-4-HVCR-4SR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-4-B25 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-4-B25 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.